Temisto, Bidet tap
Deante

Temisto, Bidet tap

A convenient bidet battery facilitates the maintenance of everyday hygiene. This is a tasteful proposal combining modern design, the highest quality materials and an ecological approach. Provides a perfectly selected water temperature, without splashing. A fashionable shape will make a home bathroom or a toilet will become a room not only functional, but also pleasant for the eye, your private oasis of peace.
Spesifikasjon
    • Mixer type:  two-handle
    • Body height: 150 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
    • Spout range: 119 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.BQT_031D
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeFausets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-04-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)150
  • Dybde (mm)119
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal