TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
    Deante

    TESS Ceramic washbasin, countertop

    Length: 597 mm

    Width: 396 mm

    Height: 110 mm

    Spesifikasjon
    • Length: 597 mm

      Width: 396 mm

      Height: 110 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.cds_6u6s
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-11-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)110
    • Bredde (mm)396
    • Dybde (mm)597
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialekeramikk
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815

    Tilgjengelighet etter region

    Europa