TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm
Deante

TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm

Only in selected showrooms Polish brand More models in a series Easy to keep clean - warranty: 10 years (washbasin), 2 years (console) - washbasin adapted to single-hole mixers - washbasin equipped with an overflow
Spesifikasjon
  • Length:600 mm Width:500 mm Height:415 mm Total height:555 mm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.CDTW6U6S
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-11-04
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)555
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)500
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
  • Nettovekt (kg)29.15
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps