VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility
VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility
    Deante

    VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility

    • equipped with an overflow
    • fits single-hole washbasin mixers

    Spesifikasjon
    • Width: 495 mm

      Length: 605 mm

      Depth: 160 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.cdv_6u6w
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-11-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)605
    • Bredde (mm)495
    • Dybde (mm)160
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialekeramikk
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815

    Tilgjengelighet etter region

    Europa