VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility
VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility
    Deante

    VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility

    • a flange with holes around the bowl ensures perfect flushing
    • soft closing toilet seat sold separately
    • wall-mounted toilet bowl

    Spesifikasjon
    • Width: 368 mm

      Length: 680 mm

      Height: 345 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.cdv_6wpw
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-11-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)345
    • Bredde (mm)368
    • Dybde (mm)680
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialekeramikk
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnToilets
    • UNSPSC-kode30181505

    Tilgjengelighet etter region

    Europa