Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
deante/products/7b24ec43-01a4-461a-8830-fc73a5398555
Hjemmeside
Kategorier
Rørsystem
drenering
Linear drain with full cover
Ikke tilgjengelig i USA
Deante
Følg
Arkivert
Linear drain with full cover
additional holes in the vertical walls of the cover improve the water outflow
made of stainless steel
set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
the set includes levelling legs and a cover removal hook
Length
006B - 600mm
007B - 700mm
008B - 800mm
010B - 1000mm
Nedlasting utilgjengelig (filer arkivert)
Spesifikasjon
Spesifikasjon
set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
kos_006b_007b_008b_010b
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Accessories
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-11-13
Utgavenummer
1
Bredde (mm)
120
Dybde (mm)
98
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://deante.pl/en/Deante-Linear-drain-with-full-cover-with-short-siphon-KOS_006B
Monteringsanvisning
https://deante.pl/file/2016-05/KOS-KOL-Manual_17627.pdf
Teknisk beskrivelse
https://deante.pl/file/2015-09/KOS_00XB_39907_rys.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Rustfritt stål
Designet i
Polen
Produsert i
Polen
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Rørsystem - drenering
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
TE_70_10_70
Uniclass 2015 beskrivelse
Drainage equipment
CSI MasterFormat 2014 kode
22 13 19.13
CSI MasterFormat 2014 tittel
Sanitary Drains
OmniClass-nummer
23-31 17 29
OmniClass-tittel
Shower Drains
Lignende produkter
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Last ned
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Last ned
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Last ned
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
Last ned
Zurn
Z1717 Scupper Drain
4.5
(
32
)
Last ned
Zurn
GT2700 Grease Interceptor
4.5
(
15
)
Last ned