KERRIA Shower cabin, square, 80x80 cm
KERRIA Shower cabin, square, 80x80 cm
    Deante

    KERRIA Shower cabin, square, 80x80 cm

    • 6mm safe tempered glass
    • can be installed without a tray
    • special aluminum treshold profile

    Spesifikasjon
      • Side dimension 800 mm
      • Height 2000 mm
      • Shape square
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ktk_042p
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-11-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2000
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower screens
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-kode30181507
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelShower Curtains
    • OmniClass-nummer23-31 17 25
    • OmniClass-tittelShower Screens
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Europa