FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
    Deante

    FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm

    4.5 av 5 stjerner4.5(14 anmeldelser)

    3 different types of glass:

    • 041K -transparent
    • 441K - graphite
    • 641k - frosted
    • 5mm safe tempered glass
    • safe styrofoam packaging
    • special design of roller bumpers
    •  2-door shower cabin, sliding
    •  assembly elements blanking plugs
    Spesifikasjon
      • Side dimension 900 mm
      • Height 1850 mm
      • Shape square
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.kyc_041k_441k_641k
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-11-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1850
    • Bredde (mm)900
    • Dybde (mm)900
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower screens
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 25
    • OmniClass-tittelShower Screens

    Tilgjengelighet etter region

    Europa