Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Coriander Cascada shower column with bath mixer

Unik ref.: nac_01jm
Merke: Deante
Produktfamilie: Sanitary
Produktgruppe: Accessories
Vidde / Bredde (millimeter): 395
Høyde (millimeter): 1450
Dato for publisering: 2019-01-17
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (10)
  • 1-function hand shower
  • chrome-plated overhead shower with a diameter of 200 mm
  • shower hose: 150 cm double locked extensible
  • sliding bar with adjustable height: 1025 - 1450 mm

  • Height: 1450 mm
  • Width: 395 mm
  • Material: steel,plastic,brass 
  • Mixer type: mixing 
  • Mixer type: single handle


Hoved materialet : Steel
Sekundært materiale: Plastic
Designet i: Poland
Produsert i: Poland

BIMobject Kategori: Sanitær - Dusjer
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kode: L7214
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Showers
Uniclass 2015 Kode: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beskrivelse: Showers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 21 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower and Dressing Compartments
OmniClass-nummer: 23-31 17 00
OmniClass-tittel: Showers
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
Sanitary - Showers

Navn Verdi
Colour chrome
Depth 193 mm
Height 1450 mm
Material steel ; brass ; plastic
Number Of Showerheads 2
Width 395 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Colour chrome
Material steel ; brass ; plastic

BIMobject®