Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Alpinia shower column with thermostatic mixer

Unik ref.: nac_01lt
Merke: Deante
Produktfamilie: Sanitary
Produktgruppe: Accessories
Vidde / Bredde (millimeter): 427
Høyde (millimeter): 1450
Dato for publisering: 2018-11-13
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (10)
  • 1500 mm PVC shower hose
  • 3-function hand shower
  • steel overhead shower with dimensions of 250x250 mm
  • steel sliding bar with adjustable height: 850-1450 mm

  • Mixer type: thermostatic
  • Width: 428 mm
  • Height: 1450 mm


Hoved materialet : Steel
Sekundært materiale: PVC
Designet i: Poland
Produsert i: Poland

BIMobject Kategori: Sanitær - Dusjer
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Kode: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beskrivelse: Showers
OmniClass-nummer: 23-31 17 00
OmniClass-tittel: Showers
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
Sanitary - Showers

Navn Verdi
Colour chrome
Depth 255 mm
Finish chrome
Height 1450 mm
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose
Width 428 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Colour chrome
Finish chrome
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose

BIMobject®