Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
    Deante

    Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm

        • can be mounted in any position:  - vertically  - horizontally  - at a slant
        • material: stainless steel
        • 35mm diameter bar for easier gripping
        • provides confidence and stability
        • suitable for users up to 150kg when fitted to a solid wall.
        • fixings not included
        • finish
          1. 041A - polished, 300mm
          2. 041B - polished, 450mm
          3. 041C - polished, 600mm
          4. 641A - white, 300mm
          5. 641B - white, 450mm
          6. 641C - white, 600mm
        Spesifikasjon
          • Length: 300, 450, 600 mm 
          • Lift capacity up to: 150 kg
        Tekniske spesifikasjoner
        • Unik ref.niv_041_a_b_c_641_a_b_c
        • ProduktfamilieSanitary
        • ProduktgruppeAccessories
        • TypeObjekt (enkelt objekt)
        • Utgivelsesdato2018-11-13
        • Utgavenummer1
        • Høyde (mm)117
        • Bredde (mm)600
        Relatert
        • HovedmaterialeStål
        • Sekundært materialeMetall
        • Designet iPolen
        • Produsert iPolen
        Klassifisering
        • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
        • IFC-klassifiseringSanitærterminal
        • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_84
        • Uniclass 2015 beskrivelseSupport rails
        • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 16
        • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Accessories
        • OmniClass-nummer23-31 15 17 21
        • OmniClass-tittelBathtub Grab Bars
        • CSI UniFormat II kodeE2010
        • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

        Tilgjengelighet etter region

        Europa