VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
    Deante

    VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm

    • Lenght: 760 mm
    • Capacity up to: 150 kg
    • finishing: 
    1. 041D - brushed steel
    2. 641D - white


    Spesifikasjon
      • Length: 760 mm
      •  Lift capacity up to: 150 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.niv_041d_641d
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-11-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)100
    • Bredde (mm)760
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialeAluminium
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 15 17 21
    • OmniClass-tittelBathtub Grab Bars

    Tilgjengelighet etter region

    Europa