Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

Soul 1-bowl sink with drainer 780x490x160

Unik ref.: zeo_0113_3113
Merke: Deante
Produktfamilie: Sanitary
Produktgruppe: Accessories
Vidde / Bredde (millimeter): 780
Høyde (millimeter): 160
Dybde (millimeter): 490
Dato for publisering: 2019-01-17
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (9)

  • Length 780 mm
  • Width 490 mm
  • Bowl depth 160 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm

type of steel

  • 0113 - satin
  • 3113 - decor

  • Length 780 mm
  • Width 490 mm
  • Bowl depth 160 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm


Hoved materialet : Stainless steel
Sekundært materiale:
Designet i: Poland
Produsert i: Poland

BIMobject Kategori: Kitchen - Sinks
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
UNSPSC navn: Sinks
UNSPSC kode: 30181504
Uniclass 1.4 Kode: L7232
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Kode: PR-31-79
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Beskrivelse: Kitchen sinks
NBS Reference Kode: 31-79
NBS Reference Beskrivelse: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass-nummer: 23-31 13 00
OmniClass-tittel: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
  • Åland Islands

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
COBie.Component.Length 780
COBie.Component.Name Soul 1-bowl sink with drainer 760x490x160

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent