Smart Water Flow Monitor. RF.
DEFCON8

Smart Water Flow Monitor. RF.

Dette magiske speilet har en '' usynlig '' skjerm bak seg. Speilet viser sanntids øyeblikkelig og totalt vannforbruk til et husholdning / bad / kontor ... Det øker bevisstheten hos mennesker og fremmer en bedre bruk. Vannforbruket reduseres ~ 10% basert på atferdsendringer. Omtrent halvparten av vannet som er lagret er varmt, så også energi og CO2 spares. Kompatibel med sanitærutstyr og besparelser, opp til de som genereres med øko-kraner, luftere. Denne enheten hjelper arkitekter med å bygge nZEB. Gjør prosjektene dine mer bærekraftige. Spenstige bygninger og byer. Reduser vann- og energiregningene. Bekjemp vannmangel og reduser CO2-utslipp.
Spesifikasjon
  • Smart Water Flow Monitor hjelper folk med å spare vann og energi i bygninger. Skjermen er integrert i speilet og forblir usynlig til det åpnes. Brukerne ser øyeblikkelig vannforbruk og det totale vannet som brukes per dag. Dette fremmer atferdsendringer hos folk flest (for eksempel å ikke la kranen gå unødvendig, redusere dusjvarigheten, bruke vaskemaskiner full osv ...) for å oppnå vann- og energibesparelser. Brukere kan sette et daglig forbruksmål og se "gjenværende vannmengde" under hver bruk. Dette gir og engasjerer folk i å oppnå besparelser på skoler, husholdninger, kontorer ... Det kan overvåke en hel husstand eller bare et bad eller vask. Alternativt kan vannføring og temperaturdata behandles statistisk i skyen for å finne atferdsmønstre, lekkasjer og bestemme vann- og energisparingsstrategier basert på data. Speilstørrelse er skreddersydd i henhold til kundens krav. Kommunikasjon mellom strømningsmålere og skjerm kan kobles eller av RF. Installasjonen i en ny / renovert bygning tar bare 20 minutter. Bare speil i markedet med avkastning på investering rundt 3-5 år, avhengig av vann- og energipriser.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Smart-Water-Flow-Monitor-RF
  • ProduktfamilieEnergy efficiency / Domotics
  • ProduktgruppeSmart mirror
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-09-09
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)65
  • Bredde (mm)120
  • Dybde (mm)110
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialePE/PP
  • Sekundært materialemessing
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)0.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Speil
  • IFC-klassifiseringstrømningsregulator / flyt kontroll
  • ETIM-kodeEC002580
  • ETIM-navnFlow monitoring equipment
  • Uniclass 2015 kodePr_80_51_46
  • Uniclass 2015 beskrivelseLiquid flow meters
  • CSI MasterFormat 2014 kode40 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFlow Measurement
  • OmniClass-nummer23-27 11 15
  • OmniClass-tittelFlow Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Europa
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
Lignende produkter