103419 Designer toilet seat lid with soft close
DELABIE

103419 Designer toilet seat lid with soft close

Toilet seat with lid. Made from Duroplast. With 304 stainless steel hinges. Slimline design. Soft close toilet seat lid: slow closure, gently and silently. Toilet seat lid can be removed: easy to install and remove for thorough and effective cleaning. Colour: black. For BCN WC models. Supplied with fixing elements. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.103419
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC pan
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-02-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)45
  • Bredde (mm)370
  • Dybde (mm)450
Relatert
  • HovedmaterialeDuroplast
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)2207
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett-sete
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011196
  • ETIM-navnToilet seat
  • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 beskrivelseToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika