120650BK Countertop QUADRA washbasin
DELABIE

120650BK Countertop QUADRA washbasin

Deck-mounted twin hole mixer, M1/2" with 100 - 240mm adjustable centres. Swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 250mm L. 200mm with star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with control knobs. Flow rate 45 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Reinforced fixings. Can be installed close to the splashback. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.120650BK
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWashbasin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-01-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)70
  • Bredde (mm)380
  • Dybde (mm)380
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iPortugal
  • Produsert iPortugal
  • Nettovekt (kg)2.97
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika