121180 MINI BAILA wall-mounted washbasin
121180 MINI BAILA wall-mounted washbasin
121180 MINI BAILA wall-mounted washbasin
    DELABIE

    121180 MINI BAILA wall-mounted washbasin

    Wall-mounted washbasin. Basin internal diameter: 310mm.
    Design-led styling.
    Bacteriostatic 304 stainless steel.
    Polished satin finish.
    Stainless steel thickness: 1mm.
    Rounded edges prevent injury.
    With central tap hole Ø 35mm.
    Supplied with 1¼" waste. Without overflow.
    Supplied with fixing elements.
    CE marked. Complies with European standard EN 14688.
    Weight: 4.1kg.
    30-year warranty.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.121180
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-11-03
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)290
    • Bredde (mm)375
    • Dybde (mm)430
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika