121810 UNITO countertop washbasin
121810 UNITO countertop washbasin
    DELABIE

    121810 UNITO countertop washbasin

    Countertop washbasin, 395 x 405mm. Suitable for use with wall-mounted or extended mixer/tap. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.6kg. 30-year warranty.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.121810
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-02-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)80
    • Bredde (mm)395
    • Dybde (mm)405
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 beskrivelseCounter top wash basins

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika