134718 DELTACÉRAM wall-hung urinal
DELABIE
Arkivert

134718 DELTACÉRAM wall-hung urinal

Wall-hung individual, rimless urinal. Compatible with all standard frame systems on the market. Ceramic. Rear water inlet (recessed). Recessed or exposed waste outlet. Concealed trap. Supplied with one spreader, one waste and one trap 1½". Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 13407 for 2-litre flush. Weight: 11.5kg. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.134718
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeUrinal
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-11-03
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)582
  • Bredde (mm)280
  • Dybde (mm)348
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Designet iPortugal
  • Produsert iPortugal
  • Nettovekt (kg)6293
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Urinaler
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnUrinals
  • UNSPSC-kode30181506
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 beskrivelseUrinal and WC fittings
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-tittelUrinals