164130 BOB HD washbasin
DELABIE

164130 BOB HD washbasin

Wall-mounted hand washbasin. Basin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. Vandal-resistant: shrouded basin, concealed trap, reinforced mounting frame. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. Supplied with 1½" waste and trap. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 5.5 kg.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.164130
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWashbasin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-08-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)285
  • Bredde (mm)360
  • Dybde (mm)400
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iPortugal
  • Produsert iPortugal
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika