180150 Floor-standing disposal sink
DELABIE

180150 Floor-standing disposal sink

Floor-standing disposal sink. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1mm. One-piece pressed bowl, seam-free. Smooth surface is easy to clean. Adjustable feet height up to 40mm. Supplied with 1½" waste. Without overflow. Hinged stainless steel bucket grid. Weight: 10.6kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0710150000]
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.180150
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeCombination
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-06-24
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)345
  • Bredde (mm)480
  • Dybde (mm)480
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iPortugal
  • Produsert iPortugal
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika