2506T3 Deck-mounted single hole mixer - 20 lpm
DELABIE

2506T3 Deck-mounted single hole mixer - 20 lpm

Deck-mounted single hole mixer with swivelling, tubular spout H. 315mm L. 300mm. Star-shaped flow straightener. Ceramic cartridge Ø 35mm. Flow rate 20 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Slimline control lever. Chrome-plated body and spout with reinforced fixing via two stainless steel rods and back-nuts. Without pop-up waste. Supplied with stainless steel braided PEX flexibles F3/8". 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.2506T3
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeCommercial Kitchen Water Controls
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-07-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)397
  • Bredde (mm)50
  • Dybde (mm)336
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)1461
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011431
  • ETIM-navnKitchen mixing tap
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika