2561D Dispenser and bin
DELABIE

2561D Dispenser and bin

Dispenser and bin for hygienic bags. Stainless steel bin with flap on top. Hygienic bag dispenser beneath. Bin capacity: 9 litres. Hinged cover with lock and standard DELABIE key. Wall mounted. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 123 x 250 x 350mm. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.2561D
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-11-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)350
  • Bredde (mm)250
  • Dybde (mm)123
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC010204
  • ETIM-navnAccessories, shower/WC
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Accessories
  • OmniClass-nummer23-39 45 25 13
  • OmniClass-tittelSolid Waste Bins

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika