2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
    DELABIE

    2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m

    Wall-mounted toilet paper dispenser. Large model for 200m rolls. Toilet paper dispenser made from white lacquered steel finish. One-piece hinged cover for easy maintenance and better hygiene. With back-piece: protects paper from imperfections in wall, humidity and dust. With lock and standard DELABIE key. Level control. Dimensions: Ø 225mm, depth 125mm. 30-year warranty.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2900
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-09-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)230
    • Bredde (mm)225
    • Dybde (mm)124
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)972
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 29
    • OmniClass-tittelToilet Accessories Dispensers

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika