350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm
DELABIE

350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm

Basic straight grab bar for people with reduced mobility. Ø 32mm tube, 500mm centres. Grab bar made from polished satin 304 stainless steel. Concealed fixings, secured to wall by a 3-hole stainless steel plate. 30-year warranty. CE marked.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.350505S
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessibility
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)73
  • Bredde (mm)572
  • Dybde (mm)72
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)605
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011028
  • ETIM-navnGrab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-tittelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika