35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
    DELABIE

    35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm

    4.0 av 5 stjerner4.0(5 anmeldelser)
    Basic angled grab bar 135°, Ø 32mm, for people with reduced mobility. Grab bar made from polished satin 304 stainless steel. 3 fixing points prevent the hand from getting trapped and simplify installation. Concealed fixings, secured to wall by 3-hole stainless steel plate. Dimensions: 400 x 400mm. 30-year warranty. CE marked.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.35082S
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessibility
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-08-31
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)345
    • Bredde (mm)92
    • Dybde (mm)745
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)1316
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-tittelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika