35082W Basic angled grab bar 135°, white, 400 x 400mm
DELABIE

35082W Basic angled grab bar 135°, white, 400 x 400mm

3.8 av 5 stjerner3.8(5 anmeldelser)
Basic angled grab bar 135°, Ø 32mm, for people with reduced mobility. Grab bar made from white powder-coated stainless steel. 3 fixing points prevent the hand from getting trapped and simplify installation. Concealed fixings, secured to wall by a 3-hole stainless steel plate. Dimensions: 400 x 400mm. 30-year warranty. CE marked.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.35082W
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessibility
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-11-03
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)356
  • Bredde (mm)72
  • Dybde (mm)756
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)599
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-tittelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika