4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model
4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model
4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model
    DELABIE

    4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model

    Designer coat hook, short model. Wall-mounted coat hook. Matte black powder-coated 304 stainless steel. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Concealed fixings. Dimensions: Ø 62 x 65 x 73mm. 30-year warranty.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.4043BK
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-09-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)73
    • Bredde (mm)61.98
    • Dybde (mm)65.82
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)96
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010552
    • ETIM-navnTowel hook
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
    • OmniClass-tittelCoat Hooks

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika