462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres
DELABIE

462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres

Wall-mounted rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Robust model with lid. Bright polished stainless steel. Capacity 13 litres. Stainless steel 1mm thick. Dimensions: 150 x 280 x 320mm. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.462
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-09-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)457
  • Bredde (mm)283
  • Dybde (mm)151
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)3191
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 46 33
  • CSI MasterFormat 2014 tittelWaste Receptacles
  • OmniClass-nummer23-21 43 23
  • OmniClass-tittelSanitary Waste Receptacles

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika