510150 Cover plate for drop-down rail, bright
DELABIE

510150 Cover plate for drop-down rail, bright

Chrome-plated ABS cover plate for drop-down rail. Conceals the fixing screws when the drop-down support rail is removed. Reduces the number of drop-down support rails in a facility, allowing installation only when required. E.g. hotels or hospitals accommodating a disabled person temporarily. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.510150
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessibility
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-06-08
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)230
  • Bredde (mm)105
  • Dybde (mm)17
Relatert
  • HovedmaterialeABS
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)263
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-tittelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika