510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters
510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters
    DELABIE

    510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters

    Wall-mounted, rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Capacity: 20 litres. Polished satin bacteriostatic 304 stainless steel. Design: fits perfectly with the paper towel dispenser 510601S. Stainless steel thickness: 0.8mm. Dimensions: 170 x 275 x 480mm. Stainless steel bin with 30-year warranty.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.510465S
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-01-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)480
    • Bredde (mm)275
    • Dybde (mm)175
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iPortugal
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)3.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSolid Waste Bins
    • OmniClass-nummer23-21 43 23
    • OmniClass-tittelSanitary Waste Receptacles

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika