510601BK Paper towel dispenser, for 500 sheets
DELABIE

510601BK Paper towel dispenser, for 500 sheets

Wall-mounted paper towel dispenser. Bacteriostatic matte black powder-coated 304 stainless steel. Dispenses one sheet at a time, suitable for most paper towels. With lock and standard DELABIE key. Level control. Capacity: 500 sheets. Dimensions: 120 x 275 x 360mm. Pack of interleaved paper towels can be ordered separately (ref. 6606). 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.510601BK
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessibility
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-09-29
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)360
  • Bredde (mm)275
  • Dybde (mm)122
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)2.54
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - dispensere
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
  • OmniClass-nummer23-21 43 15 25
  • OmniClass-tittelPaper Towel Dispensers

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika