511418W Be-Line® shower stool
DELABIE

511418W Be-Line® shower stool

Be-Line® shower stool Stool for disabled people and people with reduced mobility. Wide model with ergonomic handles. Suitable for intensive use in public places and hospitals. Solid white seat made from high strength polymer. Non-slip surface. Good resistance to Betadine®. 304 stainless steel structure Ø 18 x 2mm. Dimensions: 360 x 540 x 480mm. Seat height: 480mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Black plastic protective caps on feet. Shower stool with 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.511418W
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessibility
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-01-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)514.5
  • Bredde (mm)540
  • Dybde (mm)360
Relatert
  • Hovedmaterialepolypropylen
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)4.541
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011027
  • ETIM-navnShower stool
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_83
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower seats
  • OmniClass-nummer23-31 17 23
  • OmniClass-tittelShower Seats

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika