511516W Basic drop-down grab bar, white, L. 760mm
DELABIE

511516W Basic drop-down grab bar, white, L. 760mm

Basic drop-down grab bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Drop-down grab bar made from white powder-coated stainless steel for WCs or showers. Visible fixings, secured to wall by a 6-hole stainless steel plate. Wall plate thickness: 3.5mm. Dimensions: 760 x 300 x 100mm. 30-year warranty. CE marked. DOC M compliant.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.511516W
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessibility
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-04-25
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-tittelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika