511943BK Be-Line® coat hook matte black
DELABIE

511943BK Be-Line® coat hook matte black

Be-Line® coat hook. Wall-mounted clothes hook with concealed fixings. Matte black powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with light-coloured walls. Designer coat hook with 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.511943BK
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-02-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)39.5
  • Dybde (mm)43
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)65
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_30_36_59_38
  • Uniclass 2015 beskrivelseHolders and hooks
  • CSI MasterFormat 2014 kode41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHooks
  • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
  • OmniClass-tittelCoat Hooks

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika