511950C Cover plate for Be-Line drop-down rail
DELABIE

511950C Cover plate for Be-Line drop-down rail

Cover plate for Be-Line® drop-down rails. Conceals fixing screws when the drop-down support rail is removed. Reduces the number of drop-down rails in a facility, allowing installation only when required. Example: hotels or hospitals providing short-term accommodation for people with reduced mobility. Metallised anthracite cover without fixing plate. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.511950C
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessibility
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-06-08
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)230
  • Bredde (mm)105
  • Dybde (mm)17
Relatert
  • HovedmaterialeABS
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)105
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-tittelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika