511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
    DELABIE

    511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder

    Be-Line® wall-mounted toilet roll holder. Toilet paper dispenser. Metallised anthracite finish provides a good visual contrast with the wall. Concealed fixings. 30-year warranty.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.511966C
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-06-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)59
    • Bredde (mm)146
    • Dybde (mm)82
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)324
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 31
    • OmniClass-tittelToilet Tissue Dispensers

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika