511966W Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
DELABIE

511966W Be-Line® wall-mounted toilet roll holder

Be-Line® wall-mounted toilet roll holder. Toilet paper dispenser. Matte white powder-coated aluminium provides a good visual contrast with dark walls. Toilet roll for grab bars with concealed fixings. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.511966W
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-06-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)59
  • Bredde (mm)146
  • Dybde (mm)82
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)324
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 beskrivelseToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Accessories
  • OmniClass-nummer23-21 43 15 31
  • OmniClass-tittelToilet Tissue Dispensers

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika