5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer
5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer
    DELABIE

    5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer

    Wall-mounted mechanical sink mixer with swivelling, Ø 22mm tubular under-spout L. 200mm with star-shaped, brass flow straightener. Spout with smooth interior (reduced bacterial development). Flow rate 45 lpm at 3 bar. Chrome-plated metal control knobs with ceramic valve heads. Supplied with offset standard connectors, M1/2" M3/4". 30-year warranty.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.5445T2S
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeSink mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)172
    • Bredde (mm)214
    • Dybde (mm)269
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)2348
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika