5640T3 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm
DELABIE

5640T3 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm

Deck-mounted single hole mixer with swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 190mm L. 300mm. Star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 45 lpm at 3 bar. Full flow rate achieved within first 90°. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Reinforced fixings via two stainless steel rods. F3/8" PEX flexibles. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.5640T3
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeCommercial Kitchen Water Controls
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-12-06
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)269
  • Bredde (mm)153
  • Dybde (mm)337
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)1541
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011431
  • ETIM-navnKitchen mixing tap
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika