5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm
5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm
    DELABIE

    5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm

    Deck-mounted single hole catering mixer. Swivelling tubular spout H. 255mm L. 200mm with hygienic flow straightener. Ceramic cartridge Ø 45mm. Flow rate 60 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Slimline control lever. Chrome-plated brass body and spout. Soldered copper pipe water inlets. Reinforced fixing. 30-year warranty.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.5650T2
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeCommercial Kitchen Water Controls
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-06-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)331
    • Bredde (mm)122
    • Dybde (mm)247
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)2381
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika