5652 Deck-mounted single-hole mixer - 60 lpm
DELABIE

5652 Deck-mounted single-hole mixer - 60 lpm

Deck-mounted single hole mixer with extension column for installation on stove tops. Swivelling tubular spout Ø 22mm, H. 685mm L. 300mm with hygienic flow straightener. Ceramic cartridge Ø 45mm. Flow rate 60 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Slimline control lever. Chrome-plated brass body and spout. Soldered copper pipe water inlets. Reinforced fixing. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.5652
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeCommercial Kitchen Water Controls
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-06-04
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)764
  • Bredde (mm)126
  • Dybde (mm)352
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)4049
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika