5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
    DELABIE

    5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel

    Auto-rewind hose reel with flexible hose L. 15m and guide rollers: Maximum temperature 50°C. Flow rate 23 lpm at 3 bar. Maximum pressure 20 bar, 12 bar with trigger-op hand spray. Hose reel with 304 Stainless steel base and drum Ø 390mm. Order separately: an angled stopcock with integrated vacuum breaker to prevent the back flow of polluted water into the mains supply. Stainless steel hose reel with 30-year warranty.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.5675T2
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeCommercial Kitchen Water Controls
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)814
    • Bredde (mm)223
    • Dybde (mm)840
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)57837
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika