611 HYGIÉNA waste
DELABIE

611 HYGIÉNA waste

Hygienic washbasin waste M1 1/4" with concave grid (no water retention). Free flow, with no central screw (avoids scale deposits and reduces bacterial development). Pre-scored waste: snap-off sections can be removed for models with overflow. Polished chrome-plated brass grid, chrome-plated ABS body. Can adapt to any material and size of washbasin or sink. Can be tightened to a minimum of 1mm or maximum of 45mm. Washbasin waste with 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.611
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSanitary equipment
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-06-24
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)12
  • Bredde (mm)68
  • Dybde (mm)68
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialeABS
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)189
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika