6602 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets
DELABIE

6602 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets

Wall-mounted paper towel dispenser. With lock and standard DELABIE key. With level control. Capacity 750 sheets. Metal thickness: 1mm.. White powder-coated. Dimensions: 120 x 270 x 450mm. Pack of 180 folded paper towels can be ordered separately (ref. 6606). Paper towel dimensions: open 230 x 250 mm, closed 115 x 250mm. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.6602
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-01-11
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)450
  • Bredde (mm)279
  • Dybde (mm)137
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iPortugal
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)2796
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_70_22_62
  • Uniclass 2015 beskrivelsePaper towel dispensers
  • OmniClass-nummer23-21 43 15 25
  • OmniClass-tittelPaper Towel Dispensers

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika