708000 RAINY shower head
708000 RAINY shower head
    DELABIE

    708000 RAINY shower head

    Fixed shower head. Flow rate 6 lpm at 3 bar. A higher flow rate can be achieved: remove flow rate regulator. Scale-resistant head with nozzles, ligature-resistant. Soft rain-effect flow engulfs user. Chrome-plated metal. Easy installation system: install the connection in the wall and then clip the shower head to it. Inlet M½". Shower head for recessed inlet. 30-year warranty.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.708000
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower head
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-12-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)123
    • Bredde (mm)50
    • Dybde (mm)82
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)477
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika