709150 ROUND shower head
709150 ROUND shower head
709150 ROUND shower head
    DELABIE

    709150 ROUND shower head

    Fixed shower head: For cross wall installation (180mm max). Flow rate 6 lpm at 3 bar. Automatic flow rate regulation. Scale-resistant nozzle with adjustable spray that can be locked in place. Ligature-resistant. Chrome-plated solid brass. Fixed with concealed blocking screw. Systematically drains after use (no water retention or impurity deposits). Inlets M½". 30-year warranty.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.709150
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower head
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-03-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)61
    • Bredde (mm)70
    • Dybde (mm)35
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)401
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika