709200 ROUND shower head
709200 ROUND shower head
    DELABIE

    709200 ROUND shower head

    Fixed shower head: For cross wall installation (230mm max.). Cut-to-size threaded rod. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Automatic flow rate regulation. Scale-resistant and ligature-resistant adjustable nozzle. Chrome-plated brass. Fixed with concealed blocking screw. Systematically drains after use (no water retention or impurity deposits). Inlet M½". 30-year warranty.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.709200
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower head
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-03-31
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)61
    • Bredde (mm)70
    • Dybde (mm)35
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)654
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika