710501 Wall-mounted soap dish
710501 Wall-mounted soap dish
    DELABIE

    710501 Wall-mounted soap dish

    Wall-mounted soap dish with concealed fixings. Bracket fixed to the wall by 4 screws. Robust model. Chrome-plated Bayblend® bright finish. Dimensions: 60 x 160 x 40mm. 30-year warranty.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.710501
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-03-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)44
    • Bredde (mm)62
    • Dybde (mm)160
    Relatert
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)99
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 11
    • OmniClass-tittelHand Soap Holders

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika
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
    Nord-Korea