729170S Wall-mounted soap dispenser
729170S Wall-mounted soap dispenser
729170S Wall-mounted soap dispenser
    DELABIE

    729170S Wall-mounted soap dispenser

    Wall-mounted soap dispenser.
    Model for service ducts for cross wall installation ≤ 190 mm.
    Liquid soap dispenser.
    Body and push-button in polished satin 304 stainless steel.
    Anti-drip system (water-tight).
    For remote tanks (supplied without tank) with 1.2m flexible tube.
    Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.729170S
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-04-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)44
    • Bredde (mm)49
    • Dybde (mm)70.5
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)247
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - dispensere
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010549
    • ETIM-navnSoap dispenser
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-tittelHand Soap Dispensers

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika